Isolation sismique

Les systèmes d'isolation sismique THK protègent vos biens
La continuité des activités d'une entreprise est souvent une question cruciale. Nombreux sont ceux qui pensent qu'assurer la continuité de l'activité d'une entreprise nécessite des efforts considérables. Or, cette continuité est possible sans grande difficulté grâce par exemple à l'installation d'isolateurs sismiques protégeant les actifs les plus précieux d'une entreprise en cas de tremblement de terre.

Module d'isolation sismique THK, modèle TGS
Les modules d'isolation TGS peuvent être facilement agencés ; ils sont adaptés à l'isolation partielle des lourdes charges et à l'isolation sismique des planchers.
(Charge maximale : 3 000 kg par m2)
Applications : isolation sismique des sols, équipements de fabrication des semi-conducteurs et grands serveurs.

Table d'isolation sismique THK, modèle TSD
Les tables d'isolation TSD sont des isolateurs sismiques qui fonctionnent dès qu'ils sont simplement posés sur le plancher. Ils sont désormais utilisés dans une large gamme d'applications, notamment les serveurs, les instruments de précision, et les œuvres d'art.
(Charge : 30 à 1 200 kg)
Systèmes d'isolation sismique THK pour la protection des bâtiments
Nous avons associé plusieurs technologies pour produire des systèmes de protection fiables.
Les systèmes d'isolation sismique intègrent les produits phares de THK, notamment les guides LM. Ces systèmes ont été développés en tant qu'applications de nos produits. Ils reflètent à la fois la fiabilité, l'expérience, la créativité et l'expertise technologique de THK.

Guide linéaire de recirculation CLB
Le guide linéaire de recirculation CLB est un système d'isolation sismique qui absorbe de fortes charges. Il offre une résistance au roulement extrêmement faible, les billes du guide LM tournant sur les pistes de roulement gravées dans le rail LM tout en circulant à travers le bloc. Le bloc LM étant équipé de rails LM et de billes, les roulements peuvent également accepter un effort de traction important. Pour plus d'informations, contactez THK.

Système à amortisseurs visqueux RDT
Grâce à une substance visqueuse qui joue un rôle de tampon, ce système absorbe les vibrations du bâtiment générées par le tremblement de terre. Le système à amortisseurs visqueux RDT présente une structure qui transforme les mouvements linéaires en mouvements rotatifs par le biais d'un écrou de vis à billes. Une force de cisaillement est appliquée à la substance visqueuse entre le tube interne, raccordé à l'écrou, et un tube externe fixe. Pour plus d'informations, contactez THK.

Système de repositionnement
Lorsqu'un tremblement de terre se produit, les maisons dont la base est isolée se libèrent de leurs fondations et se déplacent librement horizontalement. Elles doivent donc retrouver leur position initiale dès que le tremblement de terre est terminé. Pour cela, elles sont équipées de ce système de repositionnement qui contient, entre autres matériaux, du caoutchouc stratifié. Pour plus d'informations, contactez THK.