Galet de rouleau
Le galet de rouleau est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré. Il convient particulièrement bien comme rouleau de guidage pour les commandes à cames et le mouvement linéaire.

Modèles
Modèle NAST | Il s'agit d'un type de roulement séparable qui allie une bague extérieure à paroi épaisse, une bague intérieure et des aiguilles dans une cage de précision. Sa structure simple lui permet d'offrir une grande précision à faible coût. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |
Modèle RNAST | Il s'agit d'un roulement qui allie une bague extérieure à paroi épaisse, une bague intérieure et des aiguilles dans une cage de précision. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |
Modèle NART | Ce modèle correspond à un système de roulement non séparable dont la bague intérieure est fixée aux plaques latérales. Grâce à sa forme sphérique, la bague extérieure permet de réduire une charge polarisée. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |