Écrou de remplacement
L'écrou de remplacement est une vis de commande de glissement à angle d'attaque de 45° qu'il est difficile d'atteindre à l'usinage. Son grand angle d'attaque est tout à fait adapté pour obtenir un mécanisme d'avancement rapide à faible taux de révolution.

Modèles
Modèle DCMA/DCMB d'écrou de remplacement | Ce modèle peut facilement convertir un mouvement linéaire en mouvement rotatif et vice versa, avec une efficacité de 70 %. Grâce à son grand pas, il s'avère idéal pour la création d'un mécanisme d'avance rapide à faible vitesse de rotation. |