Rail coulissant

Rail coulissant (glissière simple)

Ce modèle est un type d'unité de base dont la course doit correspondre à environ 70 % de la longueur de rail totale.
[Numéro de modèle]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B
Rail coulissant (glissière double)

Ce modèle est un type à double unité et à deux phases dont la course peut dépasser la longueur totale.
[Numéro de modèle]
FBL27D, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14
Rail coulissant (linéaire)

Ce modèle de glissière utilise un type de bride au montage facile. Il peut effectuer un mouvement fini droit.
[Numéro de modèle]
FBL35F, FBL48DR
Rail coulissant (alliage d'aluminium/glissière simple)

Il s'agit d'un type à glissière simple de la série d'alliage en aluminium qui s'avère idéal pour les emplacements où l'apparence et les mesures antirouille sont importantes.
[Numéro de modèle]
E15, E20
Rail coulissant (alliage d'aluminium/glissière double)

Il s'agit d'un type à double glissière de la série d'alliage en aluminium.
[Numéro de modèle]
D20