Glissière à billes linéaire
Glissière à billes linéaire, modèle LSP (à crémaillère)
Sa cage, reprenant celle du modèle LS, est équipée d'un mécanisme à crémaillère qui l'empêche de glisser.
Glissière à billes linéaire, modèle LS (sans crémaillère)
Une unité de glissement hautement résistante à la corrosion et présentant un coefficient de frottement extrêmement petit.
Glissière à billes linéaire, modèle LSC (à crémaillère)
La base est équipée d'un cylindre à air pour l'entraînement. L'alimentation en air par les deux orifices latéraux de la base permet à la glissière d'effectuer un mouvement alternatif.