Table à rouleaux croisés
![Table à rouleaux croisés](./sites/default/files/images/ja/products/class/crossroller_t/crossroller_t_00.jpg)
Table à rouleaux croisés, modèle VRT (à taraudage de base)
![Modèle VRT à taraudage de base](./sites/default/files/images/ja/products/class/crossroller_t/3p_VRT.jpg)
Il s'agit d'un type miniature dont la base présente des trous taraudés. En acier entièrement inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion, le modèle VRT-M est également proposé en série.
Table à rouleaux croisés, modèle VRT-A (à orifices de montage)
![Modèle VRT-A à orifices de montage](./sites/default/files/images/ja/products/class/crossroller_t/3p_VRT-A.jpg)
Il s'agit d'un type miniature dont la base présente des trous de montage. En acier entièrement inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion, le modèle VRT-AM est également proposé en série.
Table à rouleaux croisés, modèle VRU (à orifices de montage)
![Modèle VRU à orifices de montage](./sites/default/files/images/ja/products/class/crossroller_t/3p_VRU.jpg)
Pour ce type de produit, un guide à rouleaux croisés a été intégré entre la table et la base ; ces deux éléments ayant bénéficié d'un usinage de haute précision.