Douille linéaire

Douille linéaire (sans bride)

Ce type est largement répandu, étant donné que l'écrou de douille linéaire a la forme cylindrique la plus précise.
[Numéro de modèle]
LM, LM-GA, LM-MG, LME, LM-L
Douille linéaire (à bride)

L'écrou est intégré à une bride. Ce modèle peut ainsi être directement monté sur le boîtier à l'aide de boulons, ce qui simplifie l'installation.
[Numéro de modèle]
LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L
Douille linéaire (encastrée)

Étant donné que le petit boîtier en aluminium léger contient une unité du modèle LM et deux unités du modèle SL, il peut être fixé facilement sur la table à l'aide de boulons.
[Numéro de modèle]
SC, SL, SH, SH-L
Support d'arbre LM

Il s'agit d'un pivot en aluminium léger permettant d'installer un arbre LM. Étant donné que la section de montage de l'arbre LM est fendue, ce pivot s'avère utile pour le fixer correctement à l'aide de boulons.
[Numéro de modèle]
SK