Écrou cannelé
La surface de l'arbre cannelé est polie miroir, ce qui permet d'obtenir un glissement doux. De plus, le produit présente une transmission du couple stable grâce à la zone de contact étendue et à la concentricité, qui permet de déterminer automatiquement le centre lorsqu'un couple est appliqué.
Caractéristiques des produits
| Modèle DP/DPM | La surface de l'arbre cannelé est polie miroir, ce qui permet d'obtenir un glissement doux. De plus, le produit présente une transmission du couple stable grâce à la zone de contact étendue et à la concentricité, qui permet de déterminer automatiquement le centre lorsqu'un couple est appliqué. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |