Skip to Contents

Boîtier à rouleaux

Les guides LM de type LR, LRA, LRB et LRU sont des guides à double rangées de rouleaux à grande capacité de charges. Ces guides sont utilisés pour des applications comme les axes XYZ de commandes numériques, les guides de matrice de presse et les systèmes de convoyage de lourdes charges.

Support technique 

Boîtier à rouleaux

 


Modèles

Modèle LR Dispositif de retenue des rouleaux en métal. Ce modèle est destiné à être inséré dans la cannelure usinée sur la face de montage. Le rouleau LM est fixé sur cette face en vissant des boulons dans les quatre orifices de la base à piste. Il s'avère approprié aux emplacements offrant un espace limité en hauteur pour l'unité principale (dispositifs de fixation SM et SE également disponibles). Types et caractéristiques des produits (Anglais)
Modèle LR-Z Dispositif de retenue en résine. Il s'agit d'un type plus léger utilisant un dispositif de retenue et destiné à être monté de la même manière que le modèle LR. Il est possible d'installer facilement un joint spécial en caoutchouc sur sa cannelure prévue à cet effet et d'assurer ainsi une haute protection contre les impuretés. De plus, ce modèle permet un déplacement rapide à une vitesse de 1 m/s. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
Modèle LRA Dispositif de retenue des rouleaux en métal. Tout comme le modèle LR, ce produit est également destiné à une insertion dans une cannelure. Il est compact et peut être fixé par des boulons ou à l'aide d'un dispositif de fixation SM ou SE. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
Modèle LRA-Z Dispositif de retenue en résine. Il s'agit d'un type plus léger utilisant un dispositif de retenue et destiné à être monté de la même manière que le modèle LRA. Il est possible d'installer facilement un joint spécial en caoutchouc sur sa cannelure prévue à cet effet et d'assurer ainsi une haute protection contre les impuretés. De plus, ce modèle permet un déplacement rapide à une vitesse de 1 m/s. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
Modèle LRB Dispositif de retenue des rouleaux en métal. Ce modèle ne nécessite pas de cannelure sur la face de montage et demande donc moins d'heures de main-d’œuvre pour l'usinage. À l'instar du modèle LRA, il peut être fixé à l'aide du dispositif de fixation SMB ou SEB. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
Modèle LRB-Z Dispositif de retenue en résine. Il s'agit d'un type plus léger utilisant un dispositif de retenue et destiné à être monté de la même manière que le modèle LRB. Il est possible d'installer facilement un joint spécial en caoutchouc sur sa cannelure prévue à cet effet et d'assurer ainsi une haute protection contre les impuretés. De plus, ce modèle permet un déplacement rapide à une vitesse de 1 m/s. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
Modèle LRU Dispositif de retenue des rouleaux en métal. Ce modèle ne nécessite pas de cannelure sur la face de montage et demande donc moins d'heures de main-d’œuvre pour l'usinage. Il est fixé sur la face de montage en vissant des boulons dans les quatre orifices de la base à piste. Types et caractéristiques des produits (Anglais)

×
Besoin d'informations complémentaires?
Contactez nous s'il vous plait!