Guidage à galets AWG pour un mouvement doux même sur les surfaces peu précises
Avec le guidage à galets AWG, THK introduit une nouvelle gamme de guidages linéaires à course illimitée, qui permet un déplacement stable et silencieux, et un assemblage sans efforts.
Le modèle AWG se compose d'un profilé en acier en forme de U avec deux pistes de roulement de type arc circulaire, et d'un patin de trois galets ou plus. La technologie unique de THK permet des mouvements silencieux, doux et sans usure du patin, même sur des surfaces d'assemblage usinées sans grande précision. Pour ce faire, les deux pistes de roulement en arc de cercle sur lesquelles les galets se déplacent sans jeu ont un rayon de courbure presque identique à ceux des galets, ce qui permet au patin d'atteindre un certain niveau d'auto-alignement.
Guidage à galets AWG
Les joints racleurs nouvellement développés, qui sont montés aux extrémités du patin, sont spécialement conçus pour être utilisés dans des environnements sévères. Ils protègent durablement le patin des corps étrangers grâce à leur surface de contact avec les pistes de roulement. En outre, les poches de lubrifiant nouvellement développées à l’intérieur du patin garantissent une lubrification optimale et respectueuse de l'environnement d’utilisation. Par ailleurs, le guidage peut être lubrifié par le biais de graisseurs situés aux extrémités du patin.
Le nouveau modèle AWG est disponible en trois tailles, avec des capacités de charge allant jusqu'à 6800N. Bien que la longueur maximale des rails soit de 2,94m, la course peut être augmentée en aboutant plusieurs rails. Grâce à ces caractéristiques, le modèle AWG est idéal pour une utilisation dans des entrepôts de logistique, sur des tiroirs, des portes de train et des machines-outils. ... see more