Skip to Contents


Haut de la page > Nouvelle douille à billes LMHB pour montage simplifié par emmanchement

Nouvelle douille à billes LMHB pour montage simplifié par emmanchement

Avec la série LMHB, THK présente un modèle de douille à billes permettant un montage rapide et simplifié : il suffit d’emmancher la douille dans son alésage.

Douille à billes LMHB pour montage simplifié par emmanchement

Illustration 1 : Douille à billes LMHB pour montage simplifié par emmanchement

En minimisant le jeu entre les billes et l’arbre, l’effet « ressort » des segments métalliques incurvés développés par THK permet d’obtenir un mouvement doux et silencieux.

Structure de la douille à billes LMHB

Illustration 2 : Structure de la douille à billes LMHB

A l’inverse des douilles à billes métalliques conventionnelles, la série LMHB peut être simplement emmanchée à la presse dans son alésage.

Illustration 3 Montage simple par emmanchement

Illustration 3 : Montage simple par emmanchement

Par sa simplicité et le gain de place qu’il permet, ce principe contribue à une conception et des mécanismes plus compacts.

Les modèles LMHB sont disponibles en six tailles, pour des arbres de diamètre 8 à 20 mm. De plus, les dimensions extérieures des douilles correspondent à la norme ISO 10285 série 1. – Catalogue disponible en ligne, contactez THK pour plus d’information.

Brochure du produit (PDF)