Skip to Contents


Haut de la page > Vis à billes BSM pour vitesse élevée dans la machine-outil

 

Guidages THK: HRX, le guidage à rouleaux le plus rigide

BSM

Vis à billes BSM pour vitesse élevée dans la machine-outil

 

Avec la série BSM, THK propose une nouvelle génération de vis à billes (non encagées) dotée de fortes capacités de charge et atteignant des vitesses élevées ; elle est donc particulièrement adaptée pour les machines-outils modernes.

Afin d’atteindre ces vitesses élevées, THK a développé pour la série BSM une nouvelle méthode de recirculation des billes, autorisant un DN value de 170 000. En conjonction avec de larges pas de vis, la possibilité de déplacement à forte vitesse ouvre une nouvelle dimension, en comparaison avec les vis à billes conventionnelles.

THK a également optimisé le profil des pistes de roulement de l’arbre et de l’écrou, augmentant ainsi les capacités de charge. L’écrou, plus fin et plus long, autorise une conception plus compacte, et le plus grand nombre de billes offre une rigidité accrue.

Pour une utilisation dans des conditions sévères et polluées, les écrous peuvent être équipés de multiples types de joints et racleurs de contact ; l’intervalle de regraissage peut également être allongé grâce à la cartouche de lubrification QZ.

La vis à billes BSM est disponible pour des diamètres de 40 à 63mm, avec des pas de 16 à 30mm, en version préchargée ou à jeu nul.