Médecine et soins
Le vieillissement de la population entraîne un besoin accru en fauteuils roulants permettant aux personnes âgées et aux personnes handicapées de se déplacer. Les produits THK jouent également un rôle dans ce domaine.
Fauteuils roulants avec levage automatisé
![Fauteuils roulants avec levage automatisé](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/example/kurumaisu.jpg)
Pour un confort accessible à tous
Depuis quelques années, les rampes d'accès pour fauteuils roulants se sont multipliées dans les bâtiments et sur les sites commerciaux. Cependant, si la pente est relativement longue pour un faible dénivelé, ces rampes peuvent s'avérer peu pratiques pour le personnel soignant.
Ce fauteuil est doté de quatre vérins de levage rétractable en plus des roues. Ces vérins permettent de soulever le fauteuil pour gravir un escalier. Les vis à billes type BTK et les glissières type FBL de THK sont utilisés dans les vérins.
Ces dispositifs coulissants souples et silencieux permettent aux personnes âgées et aux personnes handicapées d'utiliser nos fauteuils roulants sereinement ; la possibilité de gravir des escaliers réduit en outre la charge de travail du personnel soignant.
Produits utilisés
Vis à billes
La technologie de nos vis à billes génère un rendement très élevé et une grande efficacité.
Glissière téléscopique
Les glissières sont des guidages linéaires économiques à course limitée.