Circulaire
Les mouvements de la machine sont répartis en deux catégories : les mouvements rotatifs et les mouvements linéaires. Parmi les pièces effectuant un mouvement rotatif sur une machine, on cite généralement les roulements à billes. Dans la gamme de produits THK, cette fonction est assurée par les "couronnes à rouleaux croisés". Les performances de ces couronnes vont bien au-delà de celles des roulements à billes.
Exemple d'application d'un mouvement circulaire
Robots de soudage à l'arc

Les couronnes à rouleaux croisés sont utilisées dans les articulations des robots de soudage à l'arc sur les lignes de production. La configuration de ces couronnes permet une reprise de charge radiale et axiale offrant rigidité et compacité.
Produits
Roulement à rouleaux croisés
La couronne à rouleaux croisés est un roulement de grande précision capable de supporter des charges dans toutes les directions grâce à la disposition orthogonale de ses rouleaux cylindriques.
Galet de came
Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.
Galet
Le galet de roulement est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.