Appareils médicaux et d'assistance

Les technologies médicales avancées regroupent des outils à destination des médecins et des appareils d'assistance réduisant la charge de travail du personnel soignant. Les progrès réalisés dans les services médicaux, y compris au niveau des appareils largement informatisés, contribuent à l'amélioration des soins destinés aux patients. Les produits THK sont conformes aux normes de fiabilité les plus strictes régissant les appareils médicaux.
Appareils à rayons X
Nos guides LM et couronnes à rouleaux croisés sont utilisés pour le mouvement des récepteurs à rayons X. Cela permet à l'appareil à rayons X de déplacer l'émetteur et le récepteur de rayons dans toutes les directions et de capturer une image quels que soient la position du patient et l'angle de prise de vue. Lorsque des produits THK sont utilisés, les vibrations et le niveau sonore de la machine sont également réduits, pour une plus grande sérénité du patient.
Instrument d'analyse hématologique automatique
Nos arbres cannelés et vis à billes sont utilisés pour le déplacement des injecteurs de réactif sur un axe vertical dans les instruments d'analyse hématologique. L'arbre cannelé permet de s'affranchir des vibrations en extrémité de l'injecteur lors des arrêts et les vis à billes ont permis de créer des mécanismes d'avance très doux et très rapides.
Tomodensitomètres à rayons X
Un tomodensitomètre est un appareil unique qui balaye le patient d'un faisceau de rayons X permettant de réaliser tomographie et angiographie afin de diagnostiquer son système veineux. Dans ces appareils, les guides LM de THK sont utilisés dans la section longitudinale pour déplacer le patient allongé lors du processus d'imagerie. Ces guides atténuent les vibrations et le niveau sonore, pour un plus grand confort du patient.
Baignoires automatisées pour personnes à mobilité réduite
L'arbre cannelé de THK est utilisé dans les installations automatisées de baignoires incluant un dispositif de levage électrique. L'utilisation d'un arbre cannelé en guise de support de levée permet une conception compacte.
Robots d'assistance chirurgicale
Lors d'un reboutage, le repositionnement des os nécessite une pression très élevée. La dose de rayonnement absorbée au cours de la radiographie est également source de problèmes. Pour y remédier, des robots d'assistance chirurgicale ont été conçus. Grâce aux modules et aux guides LM de THK, ces robots peuvent allier précision, puissance et compacité. Ces propriétés permettent d'obtenir une grande efficacité lors de l'intervention, avec des mouvements aussi fiables que ceux des médecins.
Sciences
Guide LM
Le guide LM est notre cœur de gamme. Il a été conçu pour un fonctionnement linéaire fiable et une utilisation pratique.
Vis à billes
Les vis à billes permettent de déplacer des charges en transformant une rotation en un mouvement linéaire.
Arbre cannelé à billes
L'arbre cannelé à billes est un guidage linéaire particulier.
Roulement à rouleaux croisés
La couronne à rouleaux croisés est un roulement de grande précision capable de supporter des charges dans toutes les directions grâce à la disposition orthogonale de ses rouleaux cylindriques.
Ecrou de remplacement
Cette vis trapézoïdale a un filet de 45° tout à fait adapté pour les applications à déplacement rapide tout en maintenant une vitesse de rotation limitée de la vis.