Skip to Contents

Vis à billes

Les vis à billes permettent de déplacer des charges en transformant une rotation en un mouvement linéaire. Contrairement aux vis dépourvues d’éléments roulants, ce produit réduit considérablement le couple d’entraînement, ce qui en fait un outil idéal pour économiser la puissance motrice. Le grand nombre de points de contact permet d’admettre de grandes capacités de charges.

Vis à billes

 


Vis à billes Norme DIN

 

Les vis à billes répondant à la norme DIN utilisent un procédé de recirculation des billes par insert ce qui permet de garantir un diamètre d'écrou très compact.

[Numéro de modèle]
EPB-V, EBB-V


Vis à billes de précision/à cage à billes

Vis à billes de précision/à cage à billes

 

L'utilisation d'une cage à billes permet d'éviter le frottement des billes entre elles et ainsi d'obtenir un faible niveau sonore, une fréquence d’entretien réduite et une réduction des fluctuations de couple.

[Numéro de modèle]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH


Modèle BNK avec extrémités d'arbre usinées

Finished Shaft Ends Model BNK

 

Ce modèle de vis à billes est proposé avec des arbres de 4 à 25 mm de diamètre avec des broches de 1 à 20 mm. Il bénéficie également d'extrémités usinées de série destinées aux unités de support.

[Numéro de modèle]
BNK


Vis à billes de précision

Vis à billes de précision

 

Il s'agit d'une vis à billes utilisant un arbre rectifié pour une grande précision.

[Numéro de modèle]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR


Arbre cannelé/Vis à billes de précision

Arbre cannelé/Vis à billes de précision

 

Il s’agit d’une unité de transmission alliant une vis à billes de précision et un arbre cannelé. Cette combinaison permet de réaliser des mouvements linéaires, rotatifs et hélicoïdaux.

[Numéro de modèle]
BNS, NS


Vis à billes roulées

Vis à billes à rouleaux

 

Il s'agit d'une vis à billes utilisant un arbre roulé pour une grande précision. Ces vis à billes sont plus économiques mais moins précises que celles utilisant des arbres rectifiés.

[Numéro de modèle]
JPF, BTK-V, MTF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR


Paliers pour Vis à billes

Unité de support

 

Il existe six types de paliers : d'une part, les modèles EK, FK, EF et FF qui sont normalisés pour les assemblages de vis à billes standard fournies avec des extrémités d’arbres usinées (type BNK) et, d'autre part, les modèles BK et BF qui sont normalisés pour les vis à billes en général. Le palier du côté fixe contient un roulement oblique conforme à la norme JIS, classe 5 avec une précharge réglée.

[Numéro de modèle]
EK, BK, FK, EF, BF, FF


Support d'écrou

Support d'écrou

 

Le support d'écrou est normalisé pour les assemblages de vis à billes standard fournies avec des extrémités d’arbres usinées (type BNK). La hauteur de ce modèle étant réduite, il est possible de le fixer directement sur la table simplement à l'aide de boulons.

[Numéro de modèle]
MC


Ecrou de verrouillage

Ecrou de verrouillage

 

L'écrou de verrouillage pour vis à billes permet de bloquer facilement la tige de vis et le roulement avec une grande précision. Un mécanisme antidesserrage comprenant une vis sans tête à six pans creux et une pièce d'arrêt garantit que l'écrou de verrouillage reste bien serré.

[Numéro de modèle]
RN