Skip to Contents


Haut de la page > Informations produits HAUT > Catégories produit > Tables linéaires sans re-circulation de billes

Table linéaire à billes

Les tables linéaires LSP, LS et LSC sont des glissières en inox avec un coefficient de frottement extrêmement bas. Leur faible inertie leur permet d’atteindre des vitesses élevées.Ces guidages sont généralement utilisés pour des machines de petites tailles dans les domaines de la bureautique, de l’optique, de la mesure ainsi que dans l’assemblage de petites pièces en électronique.

Table à billes

 


Modèle LSP

Modèle LSP à crémaillère

 

Sa cage, basée sur celle du modèle LS, est équipée d'un mécanisme à crémaillère qui empêche les billes de glisser.


Modèle LS

Modèle LS sans crémaillère

 

Une unité de glissement hautement résistante à la corrosion et présentant un coefficient de frottement extrêmement petit. 


Modèle LSC

Modèle LSC à crémaillère

 

La base est équipée d'un cylindre à air pour l'entraînement. L'alimentation en air par les deux orifices latéraux de la base permet à la glissière d'effectuer un mouvement alternatif.