Skip to Contents

Table à rouleaux croisés

La table à rouleaux croisés est une unité de guidage compacte, à haute rigidité et de grande précision avec un guide à rouleaux croisés intégré. Ces guidages sont généralement utilisés pour des machines de petites tailles dans les domaines de la bureautique, de l’optique et de la mesure.

Table à rouleaux croisés

 


Modèle VRT

Modèle VRT à taraudage de base

 

Il s'agit d'un type miniature avec pour base un rail à trous taraudés. Le modèle VRT-M en acier inoxydable est également proposé en série.


Modèle VRT-A

Modèle VRT-A à orifices de montage

 

Il s'agit d'un type miniature avec pour base un rail à trous lisses et lamés. Le modèle VRT-AM en acier inoxydable est également proposé en série.


Modèle VRU

Modèle VRU à orifices de montage

 

Pour ce type de produit, un guide à rouleaux croisés a été intégré entre la table et la base, ces deux éléments ayant bénéficié d'un usinage de haute précision. La base présente des trous lisses et lamés. La base et la table du VRU-M sont en aluminium.