Skip to Contents

Guidage miniature de précision

Le guidage miniature de précision est un guide linéaire extrêmement fin et léger. Il s'avère particulièrement utile pour les outils de mesure de précision, la fabrication de semi-conducteurs et les équipements de contrôle, ainsi que d'autres applications pour lesquelles un mouvement linéaire précis est essentiel.

Guidage miniature de précision

 


Caractéristiques produit

Le guidage miniature de précision de type ER Le guidage miniature de précision de type ER à profil fin comprend un patin interne léger, composé d'une plaque en acier inoxydable traitée et rectifiée avec précision. Le déplacement du patin s'effectue par des billes roulant dans des gorges en V entre le rail externe et le patin interne. Les billes circulent dans des plaques de recirculation situées dans le patin qui assurent ainsi un mouvement linéaire sans limite de course. Types et caractéristiques des produits (Anglais)