Douille sans recirculation
La douille sans recirculation LM est un guide linéaire à course limitée qui peut décrire un mouvement linéaire et rotatif. Avec un très petit coefficient de friction, la douille sans recirculation constitue un mécanisme de guidage compact, hautement précis et bon marché.

Douille sans recirculation type ST

Ce modèle est disponible en version standard ou avec joints. De plus, chacune de ces versions existe soit pour une charge légère soit pour une charge moyenne.
Douille miniature sans recirculation type MST

Ce composant constitué d'un arbre, d'une cage à billes et d'une bague permet d'effectuer un mouvement linéaire, une rotation ou une combinaison des deux.
Cage à billes type KS/BS

Cette cage à billes est principalement utilisée dans les colonnes de guidage de précision et permet d'effectuer avec douceur les mouvements rapides alternatifs.