Douille à billes
Ce produit est une douille à billes combinée avec un arbre lisse. Il permet de réaliser des mouvements linéaires très précis, d'une grande souplesse et avec une faible résistance aux frottements.

Douille à billes standard

Ce type est le plus utilisé, étant donné que la douille à billes est de forme cylindrique simple.
Douilles à billes avec colerette

La douille à billes possède une colerette . Ce modèle simplifie l'installation grâce aux trous de fixations présents sur la colerette.
Douille à billes type palier

Douille à billes type LM intégrée dans un boitier en aluminium léger. Une table peut être fixée facilement grâce aux trous de fixation présents sur le boitier.
Palier support

Il s'agit d'un palier léger en aluminium permettant l'installation d'arbres lisses. La fente présente sur chaque palier permet un montage simple et rapide.