Module Linéaire

Le module linéaire est constitué d'une base en aluminium associée à un guide LM, une partie supérieure normalisée, un système d'entraînement, etc... La libre sélection des pièces principales à partir d'un large éventail d'options permet aux utilisateurs de respecter de manière optimale les spécifications des différentes applications.
Actionneur LM Type sans entretien à long terme, modèle GL-N

Léger et doté d'une base en aluminium hautement rigide, utilise des guides LM à cage à billes pour la partie guide. Système de transmission disponible en version par vis ou par courroie en option. De plus, des guides LM à cage à billes et des cartouches de lubrification QZ destinées à la cage à billes garantissent à cet actionneur une absence d'entretien à long terme.
Module Linéaire type GL

Le modèle GL est un module linéaire qui permet d'intégrer une transmission par vis à billes ou par courroie à une base en aluminium sur laquelle le guide LM GSR est monté.