Axes linéaires - Module linéaire compact en acier
Les axes linéaires de la gamme KR et SKR sont des modules linéaires particulièrement compacts, dotés d’une forte rigidité et d’une très grande précision. L’entraînement est réalisé par une vis à billes, située au centre d’un profil U en acier constituant le guidage linéaire. En réduisant le temps de conception et le nombre de pièces, l’intégration d’un tel module permet une réduction des coûts.

Module linéaire de type SKR ( à cage à billes )

Par rapport au modèle KR classique, ce produit fonctionne plus rapidement, génère moins de bruit et ne demande aucun entretien à long terme grâce à l'utilisation de cages à billes dans les unités de guide LM et la vis à billes.
Module linéaire de type KR ( sans cage à billes )

Plusieurs axes linéaires sont disponibles avec des pas de vis à billes de 1 à 25 mm.