Skip to Contents

LM Guide (guidage linéaire)

THK est reconnu comme pionnier des techniques linéaires, ainsi que leader mondial des fabricants de systèmes linéaires. En utilisant des billes ou des rouleaux, notre LM Guide – également appelé guidage linéaire – a un fonctionnement basé sur le mouvement de roulement ; il est particulièrement adapté aux machines de grande précision et peu énergivores, avec une forte rigidité, des vitesses élevées et une grande durée de vie.

Guide LM

 


Guidage linéaire à 8 rangées de billes SPR & SPS

Caged Ball LM Guide Models SPR/SPS

 

Avec 8 rangées de billes, des diamètres de billes très petits et des patins extra long, ces produits permettent d'avoir un phénomene de waving très faible et une très grande rigidité comparés a tout autre guidage linéaire.

[Numérodumodèle]
SPR/SPS


Guide LM à cage à billes

Guide LM à cage à billes

 

L'utilisation d'une cage à billes permet d'éviter le frottement des billes entre elles et ainsi d'obtenir un faible niveau sonore, une fréquence d’entretien réduite et des vitesses admissibles très élevées. 

[Numérodumodèle]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS

Guide LM à cage à rouleaux

Guide LM à cage à rouleaux

 

Le guide LM à rouleaux est extrêmement rigide. Grâce à sa cage à rouleaux, il permet d'obtenir un niveau de frottement faible, un mouvement doux et une fréquence d’entretien réduite.

[Numérodumodèle]
SRG, SRN, SRW


Guidage linéaire a rouleaux ( sans cage a billes)

LM Guide (full-roller Type)

 

Le guidage a rouleaux est très rigide car il utilise des rouleaux comme éléments roulants

Avec le HRX, chaque pistes de roulement de rouleaux est a 45° ce qui lui confère des capacités de charge identiques dans toutes les directions ( direction radiale, radial inverse et horizontale), procurant une grande rigidité dans toutes les directions.

[Model number]
HRX


Guide LM (sans cage à billes)

Guide LM (à billes uniquement)

 

Guide LM (sans cage à billes). Plusieurs modèles sont disponibles : des gammes miniatures à celles standards pour les machines-outils et des guides rectilignes aux guides courbes convenant à un large éventail d'applications.

[Numérodumodèle]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, HDR, RSX