Skip to Contents


Haut de la page > Guidage linéaire miniature AHR pour fortes accélérations afin d'augmenter la capacité de production des semi-conducteurs

Guidage linéaire miniature AHR pour fortes accélérations afin d'augmenter la capacité de production des semi-conducteurs

Avec le modèle AHR, THK offre un nouveau guidage miniature à quatre pistes de roulement en arc circulaire, soit deux points de contact par bille, ce qui garantit un fonctionnement fluide avec une faible résistance au glissement.


 Guidage linéaire AHR pour fortes accélérations

Illustration 1 : Guidage linéaire AHR pour fortes accélérations

Des circuits à billes nouvellement développés, avec des composants renforcés et plus durables, permettent un fonctionnement à grande vitesse jusqu’à 5 m/s avec une accélération maximale de 300 m/s². Cette innovation répond à la demande croissante de productivité plus élevée dans la fabrication de semi-conducteurs.


Faible résistance au mouvement grâce au patin à quatre pistes de roulement en arc circulaire, et deux points de contact par bille

Illustration 2 : Faible résistance au mouvement grâce au patin à quatre pistes de roulement en arc circulaire, et deux points de contact par bille



Le AHR à quatre rangées de billes est dimensionnellement interchangeable avec les guidages à deux rangées de billes en arc gothique présents sur le marché. Les tailles standards 9, 12 et 15 sont disponibles, chacune avec trois types de patin différents : patin standard, patin large à brides et patin court. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de THK.

Télécharger le pdf