Skip to Contents


Haut de la page > Série adaptative TNH avec main robotisée et unité de serrage

Série adaptative TNH avec main robotisée et unité de serrage

En tant que pionnier de l’automatisation, THK présente une main robotisée adaptative et une unité de serrage qui définit de nouveaux standards dans l’aptitude a serrer un grand type de pièces avec différentes formes et tailles. Cette innovation va permettre d’améliorer de manière significative la productivité et la flexibilité des lignes de production.


Adaptive Series with Robot Hand and Clamping Unit

Illustration 1 Main robotisée adaptative avec ventouse aspirante et unité de serrage adaptative

La série adaptative TNH comprend une main robotisée adaptative qui aspire les pièces avec 12 ventouses et une vanne de gestion de l’aspiration intégrée et une unité de serrage adaptative, qui est disposée par paire et qui permet de tenir des pièces de différentes formes.

Applications of the Adaptive Hand

Illustration 2 Applications de la main adaptative

Applications of the Adaptive Clamping Unit

Illustration 3 Applications pour l’unité de serrage adaptative

Les pièces que la série adaptative TNH peut tenir sont de types et de formes très variés, y compris dans l’agro-alimentaire, le pharmaceutique, la cosmétique, les biens ménagers, les sacs, les pièces mécaniques, les produits plastiques, emboutis, injectés, céramiques, etc.Vidéo d'application pour Robot Hand/Grifer

Téléchargement du catalogue PDF

Vidéo d'application pour Robot Hand/Grifer

https://www.youtube.com/watch?v=Mw_nM8zwn44