![KRF](/sites/default/files/images/fr/products/140901_Updated/KRF_without_moter.jpg)
Télécharger
Caractéristiques
1. Conception entièrement capotée
Les joints d'étanchéité situés sur le couvercle latéral et la surface supérieure offrent une structure fermée qui permet d'éviter les dommages conséquents à la pénétration de corps étrangers dans le milieu environnant. Les joints d'étanchéité sont fixés par adhérence magnétique, ce qui réduit les risques de soulèvement et d'écartement.
* Méthode d'attraction magnétique ・・・ L'aimant intégré dans le couvercle latéral attire la bande de joint et l'empêche de se soulever, réduisant ainsi le risque d'écartement.
![KRF](/sites/default/files/images/fr/products/full-cover.jpg)
2. Forte rigidité
La série KRF utilise un rail externe dont la section en forme de U lui permet de supporter des moments importants. La forte rigidité du corps du module autorise une conception compacte avec un encombrement minimum.