Double rangée à contact oblique Anneaux à rouleaux
L'intégration de rouleaux de petit diamètre en double rangée sur la piste a permis de multiplier par 5 le nombre de rouleaux intégrés à ce nouveau modèle (RW228) par rapport au modèle RU de couronne à rouleaux croisés. Cette conception permet d'obtenir une rigidité et une précision supérieures et de réduire le couple tout en restant très compacte. Les bagues intérieure et extérieure des structures intégrées sont en outre dotées d'orifices de montage permettant d'installer directement le produit sur la machine