Lista de productos compatibles con la norma RoHS de la Unión Europea
A continuación, se encuentra la lista de los productos compatibles con la norma RoHS de la UE (relativa a las 10 sustancias de la Directive 2015/863/EU).
Esta lista contiene un catálogo de productos con especificaciones estándar.
Comuníquese con nuestro Departamento de ventas o con su distribuidor acerca de los productos que no estén en esta lista, los productos con especificaciones especiales y las piezas optativas.
Categorías de productos | Nombre de producto (N.º de modelo) | Norma RoHS de la UE | Notas |
---|---|---|---|
Categorías de productos | Nombre de producto (N.º de modelo) | Norma RoHS de la UE | Notas |
Guía LM | CSR, EPF, GSR, HCR, HDR, HMG, HR, HRW, HRX, HSR, JR, MX, NR, NRS, NSR, RSR, RSX, SCR, SHS, SHW, SPR, SPS, SR, SRG, SRN, SRS, SRW, SSR, SVR, SVS | Compatible | |
Actuador de guía LM | KR, KRF, KSF, SKR | Compatible | Excluye los componentes eléctricos |
Eje nervado | LBF, LBG, LBGT, LBH, LBR, LBS, LBST, LF , LT, LTR, LTR-A, SLF, SLS | Compatible | |
Casquillo lineal | LM, LMCF, LMCH, LMCK, LME, LMF, LMH, LMIF, LMIH, LMIK, LMJK, LMK | Compatible | |
Retén de fieltro para casquillo lineal | FLM | Compatible | |
Casquillo de bolas guiado | LG, LMHB | Compatible | |
Modelo de casquillo lineal | SC, SH, SL | Compatible | |
Eje LM | SF | Compatible | |
Soporte de extremo de eje LM | SK | Compatible | |
Cilindro LM | ST, ST-B, STI | Compatible | |
Cilindro en miniatura | MST | Compatible | |
Jaula de bolas | BS, KS | Compatible | |
Conjunto lineal de precisión | ER | Compatible | |
Guía de bolas | VB | Compatible | |
Guía de rodillos cruzados | VR | Compatible | |
Mesa de rodillos cruzados | VRT, VRU | Compatible | |
Regleta lineal | LS, LSC, LSP | Compatible | |
Rodamiento lineal de rodillos | LR, LRA, LRB, LRU, PA, SE, SEB, SM, SMB | Compatible | |
Rodillo plano | FT, FTW | Compatible | |
Conjunto de deslizamiento | FBW | Compatible | |
Rail de deslizamiento | D, E, FBL | Compatible | |
Tuerca estriada | DP, DPM, SS | Compatible | |
Husillo con jaula de bolas | HBN, SBK, SBKH, SBN, SDA | Compatible | |
Husillo de bolas de precisión | BIF, BLK, BLW, BNF, BNFN, BNK, BNT, DIK, DK, DKN, EBA, EBB, EBC, EPA, EPB, EPC, MBF, MDK, SDAN, WGF, WHF | Compatible | |
Husillo de bolas laminado | BLK, BNT, BTK, CNF, JPF, MTF, WTF | Compatible | |
Husillo de bolas rotativo | BLR, DIR | Compatible | |
Husillo de bolas/nervado | BNS, BNS-A, NS, NS-A | Compatible | |
Abrazadera de tuerca | MC | Compatible | |
Unidad con soporte | BF, BK, EF, EK, FF, FK, RN | Compatible | |
Tuerca | CS, DC, DCM | Compatible | |
Tuerca intercambiable | CT, DCMA, DCMB | Compatible | |
Rodamiento de ridilllos cruzados | RA, RAU, RB, RE, RU | Compatible | |
Seguidor de leva | CF, CF-SFU, CFH, CFN, CFS, CFT, NUCF | Compatible | |
Seguidor de rodillos | NART, NAST, NURT, RNAST | Compatible | |
Rodamiento esférico liso | SA1, SB | Compatible | |
Link ball | BL, RBI | Compatible | |
Rótula | NHS-T, NOS-T, PB, PHS, POS | Compatible | |
Actuador LM | GL, GL-N | Compatible | Excluye los componentes eléctricos |
Actuador | VLA | Compatible | Excluye los componentes eléctricos |
Grasa | AFA, AFB-LF, AFC, AFE-CA, AFF, AFG, AFJ, L100, L500, L700 | Compatible | |
Pistola de engrase | MG70 | Compatible |