THK Global

ES/EC

Descargar

ES/EC serie Economy

ESEC_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_3D-CADDownload_3D-CAD



Características

1. Compacto y fiable
El modelo ES proporciona tanto solidez como fiabilidad gracias a la incorporación de una guía LM en su guía rectilínea.

2. Precio razonable
El uso de guías LM reduce el número de componentes necesarios, lo que permite que el modelo ES esté disponible a un coste razonable.

3. Funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento
El ES incorpora el modelo de guía LM SRS, que cuenta con retención de bolas y lubricador QZ para una lubricación óptima de los husillos de bola. El efecto combinado proporciona un funcionamiento a largo plazo sin necesidad de mantenimiento.

4. Vida útil previsible
La vida útil de la guía LM y del husillo de bolas se puede calcular según las condiciones de uso. Póngase en contacto con THK para obtener más detalles.