![PCT](/sites/default/files/images/es/products/PCT_without_moter.jpg)
Descargar
Características (PCT)
1. Actuador de prensa
Este actuador ofrece mayor rigidez para cargas axiales y, por ello, está disponible para la realización de pequeños ajustes con prensa y para su uso en máquinas selladoras.
2. Motorización
Se emplea un mecanismo motorizado en lugar de un cilindro neumático, lo que reduce el tiempo de proceso, aumenta la precisión y proporciona un posicionamiento de múltiples puntos para mejorar la productividad.
3. Muchas variantes posibles
La combinación de paso de husillo de bola y capacidad de motor permite seleccionar productos adaptados a sus necesidades entre cinco tipos de variantes con empuje de 100 a 800 N.
![PCT/PC](/sites/default/files/images/es/products/pct-1.jpg)
4. Dispositivo de diseño flexible
El modelo PCT admite cualquier dirección de instalación mediante el uso de una brida o ranura en T situada en la unidad principal. El motor se puede también instalar con acople directo o retroceso.
(Cuando se apliquen una carga radial y una carga de momento a la biela, se deberá instalar una guía por separado).
![PC](/sites/default/files/images/es/products/PC_without_moter.jpg)
Descargar
Características (PC)
1. Estructura compacta
La nueva estructura integrada, que incorpora una tuerca para el husillo de bolas de precisión y un eje nervado, reduce de manera significativa la longitud del producto y hace que la unidad sea mucho más compacta.
![PCT/PC](/sites/default/files/images/es/products/pc-1.jpg)
2. Diseño resistente a cargas de compresión
La disposición de los cojinetes proporciona una alta resistencia contra las cargas de compresión.
3. Alta capacidad de carga
El diámetro del eje del husillo de bolas y el circuito cargado se han ampliado para permitir una capacidad de carga alta.
4. Alta rigidez
Modelo LF de eje nervado permite un movimiento suave sin holguras, ofreciendo así una guía de alta rigidez.
5. Alimentación de alta precisión
El mecanismo de alimentación emplea un husillo de bolas preciso que proporciona una mayor precisión de alimentación.