Aparato de corte |
Dispositivo de ajuste de prensa horizontal
| Dispensador |
![Aparato de corte](/sites/default/files/images/eng/ea/applications/101.png) |
![Dispositivo de ajuste de prensa horizontal](/sites/default/files/images/eng/ea/applications/102.png) |
![Dispensador](/sites/default/files/images/eng/ea/applications/003.png)
|
Descripción del modelo: PC / USW |
Descripción del modelo: PC / KRF |
Descripción del modelo: KRF / USW |
La escisión se realiza mediante perforación con un PC con presa eléctrica. Al utilizar un PC con menor longitud total, la altura del equipo se reduce.
|
Al efectuar la inyección simultánea en horizontal, se reduce la mano de obra y se mejora la productividad. La unidad PC conserva una anchura mínima en toda la longitud de la instalación horizontal. |
KRF y USW se utilizan para el dispensador. Permite una aplicación uniforme con un movimiento suave. |
Aparato de revestimiento |
Aparato de sellado |
|
![Aparato de revestimiento](/sites/default/files/images/eng/ea/applications/010.png) |
![Aparato de sellado](/sites/default/files/images/eng/ea/applications/011.png)
|
|
Descripción del modelo: KRF |
Descripción del modelo: KRF |
|
KRF se utiliza para los aparatos de revestimiento. Su alta rigidez evita las vibraciones durante la aplicación de pintura, lo que permite una aplicación uniforme. |
Sirve para aplicar sellador a la superficie de revestimiento (pintada) de trabajo. La alta rigidez del KRF permite eliminar la vibración en la punta de la boquilla y, por tanto, aumentar la productividad. |
|