En entretenimiento
Los productos de THK también se utilizan en el ocio para atraer y deleitar al público.
Máquina recreativa de carrera de coches
![Máquina recreativa de carrera de coches](./sites/default/files/images/ja/products/example/cargame.jpg)
Entusiasmo y emociones intensas y creíbles
Los videojuegos modernos son más realistas que nunca, ya que permiten que los jugadores se sientan como si realmente condujeran coches o practicaran deportes. Cada vez más juegos incluyen asientos de conductor y cabinas de piloto que realmente se inclinan y mueven con la acción de la pantalla.
Por ejemplo, esta máquina recreativa de coches hace que los jugadores se sientan como si realmente condujeran un coche. Tanto el conductor como el coche se inclinan o giran a la derecha o a la izquierda según gire el volante el conductor y las guías LM, los husillos de bolas y las dispositivos Link Ball de THK se emplean en el mecanismo rotatorio. Los productos de THK, que son compactos pero rígidos contra grandes fuerza y con capacidad de moverse suavemente, ofrecen a los jugadores la sensación de estar conduciendo realmente.
Productos utilizados
Guía LM
Las guías LM, los primeros dispositivos del mundo en permitir un movimiento lineal con contacto del rodamiento, son los productos principales de THK.
Husillo de bolas
Nuestros husillos de bolas disponen de bolas que proporcionan un movimiento basculante entre el eje de husillo y la tuerca, por lo que resultan unos tornillos de avance muy eficaces.
Link Ball
Los dispositivos Link Ball son rodamientos esféricos lisos con un pasador de rótulo que garantiza un movimiento suave con un juego mínimo.