THK Global


Inicio > Productos > THK en su vida > Atención y cuidados sanitarios

En medicina y atención personal

A medida que la sociedad envejece, aumenta la demanda de sillas de ruedas que pueden servir de medio de transporte para los ancianos y discapacitados. Los productos de THK también desempeñan un papel aquí.

Sillas de ruedas con brazos elevadores eléctricos

Sillas de ruedas con brazos elevadores eléctricos

 

Respaldo a una sociedad sin barreras donde todas las personas puedan vivir cómodamente

En años recientes, las rampas para el acceso de sillas ruedas se han convertido en habituales en edificios e instalaciones comerciales. No obstante, si la pendiente es relativamente larga para una pequeña diferencia de altura, dichas rampas pueden ser incómodas para los cuidadores.

Como esta silla de ruedas tiene cuatro brazos elevadores retraíbles, además de las ruedas, se puede utilizar para subir los peldaños directamente. El modelo BTK de husillo de bolas de THK y el modelo FBL de raíl de deslizamiento se emplean en la sección del brazo elevador.

Los dispositivos de deslizamiento suaves y silencios permiten a los ancianos y discapacitados usar nuestras sillas de ruedas sin preocupaciones y el poder subir los escalones directamente reduce la carga de los cuidadores.


Productos utilizados

Husillo de bolas

Husillo de bolas

Nuestros husillos de bolas disponen de bolas que proporcionan un movimiento basculante entre el eje de husillo y la tuerca, por lo que resultan unos tornillos de avance muy eficaces.

Raíl de deslizamiento

Raíl de deslizamiento

El raíl de deslizamiento es una guía lineal de tipo limitado económica, fabricada de chapa de acero y formada con precisión mediante laminado.