Máquinas herramienta
Las distintas piezas que se utilizan en las máquinas-herramienta se realizan mediante máquinas madre, que fabrican las piezas de la máquina. Ya se trate de operaciones precisas y complejas o de operaciones masivas y pesadas, la precisión de fabricación de las piezas producidas por las máquinas-herramienta está aumentando a un ritmo acelerado. Los sistemas de movimiento lineal de THK ayudan a proporcionar la guía que permiten esta precisión y velocidad.
Centros de mecanizado horizontales
El "centro de mecanizado" desempeña un papel principal en las máquinas cortadoras. Las guías LM con jaula de bolas y los husillos de bolas, de elevada precisión y rigidez, se utilizan para la mesa que debe colocar la pieza de trabajo de forma rápida y precisa, y para el mecanismo de accionamiento que mueve las herramientas de corte. Además, los rodamientos de rodillos cruzados se utilizan para la mesa rotativa que se necesita para un desplazamiento de movimiento rotativo suave.
Fresadoras
Aunque los centros de mecanizado y otros tornos CNC son fundamentales en la fabricación masiva de productos, las fresadoras se siguen utilizando en la vanguardia de la producción. Las máquinas más avanzadas, capaces de elaborar productos de muy alta precisión, también se producen bajo el control preciso de los artesanos. Para reproducir dicha artesanía, las guías LM y los husillos de bolas que pueden funcionar sin pérdida de movimientos se utilizan en los sistemas guía de fresadoras.
Tornos NC
Junto con los centros de mecanizado, los tornos NC también desempeñan una función principal en el mecanizado. Gracias a su alta rigidez y precisión, las guías LM y los husillos de bolas son esenciales para el movimiento del soporte portaherramientas del torno. Además, como las guías LM combinan esta alta rigidez con un diseño muy compacto, pueden contribuir en la miniaturización de los equipos.
Fresadoras planas
La fresadora plana es una fresadora grande. Evidentemente, las piezas con las que trabaja también son grandes y pesadas. No obstante, si se utilizan guías LM de elevada rigidez para el movimiento de la mesa, ésta se puede mover suavemente y se pueden mecanizar piezas grandes con un alto nivel de precisión.
Estampadoras CNC
Las guías correderas se han utilizado tradicionalmente para las máquinas estampadoras que producen engranajes para la transferencia de movimiento y potencia, pero el diseño de tubos y la gestión de la lubricación han sido difíciles. Mediante las guías LM junto y los husillos de bolas con las opciones de lubricación, se pueden reducir los pasos de trabajo de diseño y de ensamblaje del sistema, a la vez que se aumenta el ciclo de mantenimiento de sistema necesario.
Máquinas amoladoras de superficie
Hasta hace muy poco, se utilizaban cilindros hidráulicos para alimentar las mesas de las máquinas amoladoras de superficie. Pero ahora que se utilizan husillos de bolas y servosistemas para la alimentación de las mesas, esta operación se puede llevar a cabo con más precisión y a una velocidad superior, con lo que se mejora la productividad. Una máquina que funciona con husillos de bolas no precisa ningún sistema hidráulico, por lo que la máquina es más limpia y se reduce el efecto negativo en el medio ambiente.
Productos utilizados
Guía LM
La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.
Husillo de bolas
El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca.
Eje nervado
El eje nervado es un cojinete estriado con una guía de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cruzados
El rodamiento de rodillos cruzados es un cojinete de rodillos con gran precisión de rotación capaz de soportar cargas en todas las direcciones.
Accesorios para lubricación
Ofrecemos una serie de productos relacionados con la lubricación para mantener una lubricación suficiente de las máquinas.