Modulo de aislamiento THK: modelo TGS
Estructura del modelo
Resultados de los analisis de muestras
Suministramos modulos de aislamiento modelo TGS con una capacidad de aislamiento sismico personalizada. Para ello, realizamos analisis de respuesta ante los terremotos en funcion de varios factores, como el lugar de instalacion, las cargas y los movimientos sismicos previsibles.
Uniones flexibles e instalacion sencilla
Los modulos de aislamiento modelo TGS se pueden unir de forma flexible conforme a la forma de la carga. La configuracion minima de modulos es 2 x 2 y tiene unas dimensiones de 1.000 (anch.) x 1.000 (prof.) mm. No hay un tamano maximo de configuracion. Tampoco existe la necesidad de realizar ajustes in situ porque los modulos se ensamblan en la fabrica antes de realizar el envio. Todos los modulos son compactos y ligeros, lo cual facilita la instalacion.
Alta versatilidad
Ejemplo de instalacion de aislamiento sismico del suelo
Gracias a que los modulos de aislamiento modelo TGS tienen las mismas dimensiones de 500 (anch.) x 500 (prof.) mm que los paneles de suelo estandar, resulta sencillo colocar un aislamiento sismico en el suelo de instalaciones especialmente importantes, por ejemplo, salas de servidores y centros de operaciones. La escasa altura del producto, de solo 100 mm, tambien facilita la instalacion incluso en edificaciones ya construidas y con una altura de techo limitada.