Tuerca intercambiable
La tuerca intercambiable es un husillo de avance deslizante con un ángulo de paso de 45 grados que no resulta fácil de obtener mediante mecanizado. Su ángulo de paso largo resulta muy adecuado para obtener un mecanismo transversal rápido a bajas revoluciones.
Modelos
Modelo DCMA/DCMB de tuerca intercambiable | Este modelo permite convertir fácilmente el movimiento lineal en movimiento rotatorio y viceversa con una eficacia del 70%. Puesto que el avance es grande, es óptimo para la construcción de un mecanismo de alimentación rápida con rotación a velocidad baja. |