Husillo de bolas
El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca. Con un par de torsión inferior en una tercera parte o menos al de un husillo deslizante convencional, este producto resulta muy adecuado para ahorrar energía de motores de accionamiento.
![Husillo de bolas](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/ballscrew_00.jpg)
Husillo de bolas que cumple con el estándar DIN
![DIN Standard Compliant Ball Screw](/sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/DIN_ballscrew.jpg)
En el husillo de bolas que cumple con el estándar DIN, las bolas bajo una carga ruedan en el corte de la ranura entre el eje del husillo y la tuerca mientras reciben la carga axial, se desplazan por la muesca de un deflector incluido en la tuerca de la ranura adyacente, y luego circulan de regreso al área de carga. De esta manera, las bolas realizan un movimiento giratorio infinito.
[Número de modelo]
EPB-V, EBB-V
Husillo con jaula de bolas de precisión
![Husillo con jaula de bolas de precisión](./sites/default/files/images/us/products/class/ballscrew/2p_SBN_en.jpg)
Un husillo de bolas que permite fluctuaciones de par de torsión pequeñas, ruido bajo y funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento, gracias a la utilización de una jaula de bolas.
[Número de modelo]
SBN-V/SBN, SBK, HBN, SDA-V, SBKH
Modelo BNK de extremos de ejes acabados
![Finished Shaft Ends Model BNK](./sites/default/files/thkcom/images/ja/products/class/ballscrew/bnk_ballscrew.jpg)
Este modelo de husillo de bolas ofrece tamaños de ejes de 4 a 25 mm de diámetro con cargas de 1 a 20 mm con el beneficio agregado de incluir el mecanizado final para unidades de soporte como estándar.
[Número de modelo]
BNK
Husillo de bolas de precisión
![Husillo de bolas de precisión](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/pre_ballscrew_02.jpg)
Un husillo de bolas que utiliza una base de eje de husillo para mayor precisión.
[Número de modelo]
BIF-V/BIF, DIK, DIR, BNFN-V/BNFN, DKN, BLW, BNF-V/BNF, BNT, DK, MDK, WHF, BLK, WGF, BLR
Husillo de bolas de precisión y estriado
![Husillo de bolas de precisión y estriado](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/pre_balllscrspl_02.jpg)
Una unidad de carrera/rotatoria con ranuras de husillo de bolas y una ranura de eje nervado que se cruzan entre sí en un eje único. Las tuercas del husillo de bolas y el eje nervado tienen soportes especiales directamente integrados en la circunferencia de las tuercas.
[Número de modelo]
BNS, NS
Husillo de bolas laminado
![Husillo de bolas laminado](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/rol_ballscrew_02.jpg)
Un husillo de bolas que utiliza un eje de husillo con forma de rodillo para mayor precisión.
[Número de modelo]
JPF, BTK-V, MTF, WHF, BNT, BLK, WTF, CNF, BLR
Unidad con soporte
![Unidad con soporte](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/supportunit_02.jpg)
La unidad con soporte está disponible en seis tipos: modelos EK, FK, EF y FF, que se encuentran estandarizados para el ensamblaje de husillo de bolas estándar provisto con los extremos de eje con acabado, así como los modelos BK y BF, que se encuentran estandarizados para husillos de bolas en general. La unidad con soporte del lateral fijo contiene un cojinete angular compatible con JIS Clase 5 que incluye una precarga ajustada.
[Número de modelo]
EK, BK, FK, EF, BF, FF
Abrazadera de tuerca
![Abrazadera de tuerca](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/natbracket_02.jpg)
La abrazadera de la tuerca está estandarizada para ensamblaje de husillo de bolas estándar con extremos de eje con acabado. Este modelo está diseñado para fijarse directamente a la mesa mediante pernos. Puesto que tiene una altura baja, puede montarse en la mesa utilizando sólo pernos.
[Número de modelo]
MC
Tuerca de bloqueo
![Tuerca de bloqueo](./sites/default/files/images/ja/products/class/ballscrew/rocknut_02.jpg)
La tuerca de bloqueo para husillos de bolas es capaz de sujetar fácilmente el eje de husillo y el cojinete con gran precisión. Incluye un mecanismo de prevención contra la liberación que incluye un tornillo de tope con hueco hexagonal en la cabeza y una pieza que evita que la tuerca de bloqueo se libere, garantizando una fijación segura.
[Número de modelo]
RN