Actuador de guía LM

Actuador de guía LM con tecnología de jaula de bolas

En comparación con el modelo KR convencional, el modelo SKR permite un funcionamiento a mayor velocidad, con un menor nivel de ruido y un mantenimiento a más largo plazo gracias a la utilización de jaulas de retención de bolas en las unidades de la guía LM y la unidad de husillo de bolas.
[Modelos]
SKR
Actuador de guía LM (tipo bola completa)

Varios tipos disponibles en función del paso del husillo (que va desde 1 a 25 mm) y de la longitud de la carrera.
[Modelos]
KR