Rodamiento de bolas de alta velocidad de doble hilera con características superiores
Los rodamientos pivotantes que utilizan rodillos como elementos rodantes se han utilizado durante años en diversas aplicaciones, como mesas giratorias para centros de mecanizado, articulaciones para robots industriales y reductores de velocidad. Recientemente, sin embargo, ha habido demandas de rodamientos pivotantes más potentes para poder satisfacer las crecientes demandas.
En respuesta, THK presenta el nuevo rodamiento de bolas de alta velocidad BWH, un rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera de alto rendimiento y alta rigidez.

Ilustración 1 Estructura del rodamiento de bolas de contacto angular BWH
Rodamiento de bolas de alta velocidad con características superiores
Al utilizar una jaula en el rodamiento de bolas de contacto angular BWH, las bolas se desplazan de forma uniformemente alineada. Además de unas mejores características de funcionamiento a alta velocidad, el rodamiento de bolas BWH ofrece un movimiento estable y uniforme con una menor generación de calor en comparación con los rodamientos de rodillos. El rodamiento de bolas también alcanza un nivel de rigidez y concentricidad similar al de los rodamientos de rodillos con las mismas capacidades de carga en todas las direcciones.

Ilustración 2 Diagrama para mostrar la baja generación de calor del rodamiento BWH250 a 1200 min-1
Fácil instalación
Dado que el rodamiento se suministra de fábrica con una precarga adecuada, no es necesario ajustarla. Además, los orificios de montaje en el anillo interior y exterior del rodamiento permiten un montaje sencillo sin placas de retención especiales.
La serie BWH incluye actualmente tamaños con diámetros interiores de 100, 120 y 200 mm, y está previsto añadir modelos con diámetros mayores en un futuro próximo.
Descargar el catálogo