Skip to Contents


Página principal > Anillo de rodillos cruzados RBU en un diseño estable con anillos interior y exterior de una sola pieza

Anillo de rodillos cruzados RBU en un diseño estable con anillos interior y exterior de una sola pieza

Rápido de instalar y con precisión de rotación y torque estables

Con el modelo RBU, THK amplía su serie de anillos de rodillos cruzados con un rodamiento estable con anillos interior y exterior de una sola pieza para un montaje más fácil y rápido.

RBU exterior

Imagen 1 Anillo de rodillos cruzados RBU en un diseño estable con anillos interior y exterior de una sola pieza

La característica especial de los anillos de rodillos cruzados son los rodillos cilíndricos dispuestos ortogonalmente, que ruedan en pistas de rodadura rectificadas en ángulo recto. De esta forma, los rodamientos pueden absorber grandes momentos de carga y cargas en todas las direcciones, incluidas las direcciones axial y radial, en un espacio muy pequeño, a la vez que ofrecen una alta precisión de rotación. Los espaciadores mantienen los rodillos en su posición correcta evitando así que se tuerzan (rodillos inclinados). Esto elimina la fricción entre los rodillos, lo que permite lograr un movimiento suave.

RBU structure

Imagen 2 Rodillos cilíndricos dispuestos ortogonalmente con espaciadores

Los anillos de rodillos cruzados con estas características se utilizan ampliamente como rodamientos de gran rigidez en equipos y máquinas para movimientos rotativos de alta precisión, como robots industriales, máquinas herramienta y reductores de velocidad.

En los últimos años, los fabricantes de robots industriales y reductores de velocidad se han enfrentado a una demanda creciente debido a la creciente automatización y al ahorro de mano de obra. Esto ha llevado a la optimización de los procesos de producción con el fin de aumentar la productividad. Además, existe una necesidad urgente de crear procesos de trabajo que permitan un aumento aún mayor en la producción con el mismo número de empleados. Los anillos de rodillos cruzados solían requerir un proceso de ensamblaje complicado para lograr una rotación de alta precisión y era difícil aumentar la productividad.

Para facilitar el montaje, THK ha desarrollado el anillo de rodillos cruzados RBU con una estructura estable de anillos interior y exterior de una sola pieza. En términos de rendimiento, este rodamiento ofrece una precisión de rotación constante, así como un torque uniforme.

Los anillos de rodillos cruzados se ofrecen en un total de 24 tamaños con diámetros interiores de 20 a 190 mm. Además, las dimensiones son totalmente compatibles con las del modelo RB existente, que tiene un anillo exterior dividido, lo que permite cambiar al modelo RBU sin cambiar el diseño.

Descargar el catálogo

Para conocer la disponibilidad, póngase en contacto con su distribuidor local de THK.