Modelos de elevada rigidez: RB-H/RE-H/RU-H se añaden a la actual gama de anillos de rodillos cruzados
Alcanzando Elevada rigidez y dimensionalmente intercambiable con los productos existentes
THK ha implementado la gama de producto para elevada rigidez RB-H/RE-H/RU-H, que tienen las mismas características dimensionales que los productos ya existentes de la gama anillos de rodillos cruzados.

Los anillos de rodillos cruzados son rodamientos de rodillos que cuentan con rodillos cilíndricos dispuestos ortogonalmente con espaciadores entre los anillos interior y exterior para facilitar la carga en todas las direcciones (cargas radiales, axiales y de momento) además de una alta precisión de rotación. El aro de rodillos cruzados, aprovechando al máximo esas características, ha sido ampliamente adoptado como rodamiento giratorio para equipos que requieren alta rigidez y movimiento giratorio de alta precisión, como máquinas herramienta y robots industriales.
El mercado de la maquinaria industrial en los últimos años ha visto un mayor aumento en la rigidez del equipo. Al diseñar la estructura interna para adaptarse a una alta rigidez, THK agregó los modelos de alta rigidez RB-H/RE-H/RU-H como una línea de alto rendimiento, que presenta intercambiabilidad dimensional con los productos existentes, para adaptarse a la necesidad de alta rigidez en los cojinetes rotativos. La línea de productos ampliada incluye 91 modelos en total para satisfacer las diversas necesidades de los clientes: 42 modelos de RB-H con diámetros de eje de ⌀50 a ⌀700, 41 modelos de RE-H con diámetros de eje de ⌀50 a ⌀600 y 8 modelos de RU-H con diámetros de eje de ⌀35 a ⌀350.
Características
Elevada capacidad de carga y elevada rigidez
Debido a que los rodillos cilíndricos están dispuestos ortogonalmente con espaciadores entre los anillos interior y exterior, un solo anillo de rodillos cruzados puede soportar cargas radiales, axiales y de momento en todas las direcciones. Además, debido a que se logró una alta rigidez a través de un rediseño de la estructura interna, el anillo de rodillos cruzados ayuda a mejorar el rendimiento de las articulaciones de los robots industriales y las piezas giratorias, así como las mesas giratorias de los centros de mecanizado.

Intercambiabilidad dimensional
Las dimensiones son idénticas a las de los productos existentes, lo que permite que la maquinaria sea más rígida sin cambiar las interfaces de montaje.
THK contribuye a la compacidad, alta rigidez y rendimiento de alta velocidad de una amplia gama de aplicaciones, desde maquinaria industrial general hasta maquinaria de precisión y grandes máquinas herramienta de alta precisión.
Descargar el catálogo
Para conocer la disponibilidad, póngase en contacto con su distribuidor local de THK.