Guía telescópica ATG de marcha suave para una gran capacidad de carga
Debido a la creciente demanda de guías telescópicas para tareas pesadas, THK desarrolló la guía telescópica ATG Guía Universal, que combina las ventajas de las guías telescópicas extensibles con la alta capacidad de carga y la larga vida útil de las guías lineales.
![Guía telescópica ATG](/sites/default/files/ATG - Illustration 1 Telescopic Guide ATG.png)
Imagen 1 Guía telescópica ATG
Especificaciones detalladas del producto - Catálogo PDF
El tipo ATG se diferencia de los rieles telescópicos convencionales al incorporar ranuras de rodadura tratadas térmicamente en los rieles exterior e interior, lo que da como resultado una mayor dureza y resistencia de la superficie. La ventaja es una mayor carga admisible y vida útil en comparación con los productos convencionales.
Otra característica es el diseño de las ranuras de rodadura en un perfil de arco circular, por lo que, en comparación con otras guías telescópicas, se beneficia al permitir mayores tolerancias de instalación y se pueden compensar las ligeras irregularidades de las superficies de montaje sin afectar las características de marcha suave. Además, el perfil en arco de círculo reduce al mínimo el deslizamiento diferencial incluso con la guía completamente extendida, lo que evita el vaivén de la jaula y el posible bloqueo de la guía telescópica.
![Aplicación en puertas de vehículos ferroviarios](/sites/default/files/ATG - Illustration 2 Train and Platform Doors.png)
Imagen 2 Aplicación en puertas de vehículos ferroviarios
La guía telescópica ATG se ofrece en tres tamaños diferentes en la versión estándar con una extensión máxima de 376,4 mm. Además, hay disponibles diferentes configuraciones como un sistema de doble raíl.
Es especialmente adecuado para aplicaciones en logística y tecnología ferroviaria, dispositivos de transferencia en almacenes automatizados, puertas de vehículos sobre raíles, asientos en trenes, escalones retráctiles, unidades extraíbles para el mantenimiento de vehículos sobre raíles.
![Carro de transporte en almacenes automáticos](/sites/default/files/TRansport trolley for automated warehouses.png)
Imagen 3 Carro de transporte en almacenes automáticos