Actuador de guía LM KR-RL para movimiento sincronizado derecha/izquierda con un motor
Con el nuevo actuador de guía LM compacto KR-RL, THK presenta un eje lineal o actuador para movimientos de apertura y cierre simétricos, como los necesarios para agarrar, medir, posicionar, etc.

Ilustración 1: Actuador de guía LM KR-RL para movimiento sincronizado derecha/izquierda con un motor
Catálogo en PDF para información detallada del producto
Ejemplos de aplicación de tecnología lineal
El actuador de guía LM KR-RL se basa en la comprobada unidad KR, que es muy compacta y rígida y posee un contorno de acero en forma de U del riel exterior con una sección transversal optimizada y un centro de gravedad bajo. Dos bloques de rodamientos de bolas están integrados en el riel exterior que se accionan simétricamente para abrirse o cerrarse mediante el husillo de bolas con roscas a la derecha y a la izquierda.
 450.png)
Ilustración 2: Ejemplo de aplicación con efectores finales (pinzas)
El actuador de guía LM KR-RL está disponible en los tamaños comunes 15 a 65 con bloques estándar o cortos en longitudes totales de 150 hasta 1680 mm.