Skip to Contents


Página principal > Husillo de bolas de alta velocidad BSM para máquinas-herramienta

 

Husillo de bolas de alta velocidad BSM para máquinas-herramienta

BSM

Husillo de bolas de alta velocidad BSM para máquinas-herramienta

 

Con el husillo de bolas BSM, THK presenta un nuevo husillo de bolas de tipo bola completa, que es especialmente adecuado para máquinas-herramienta modernas gracias a sus altas capacidades de carga y velocidades de avance.

Para lograr velocidades más altas con el husillo de bolas BSM, THK ha desarrollado especialmente un nuevo sistema de circulación de bolas con un valor DN de 170.000. Junto con los grandes pasos disponibles, es posible el funcionamiento a alta velocidad, lo que representa una nueva dimensión en comparación con los husillos de bolas de bolas completas existentes.

THK también ha revisado el perfil ranurado del husillo roscado y la tuerca simple. Este nuevo perfil ranurado permite alcanzar capacidades de carga más altas. La tuerca más delgada y más larga permite un diseño más compacto de las piezas y la construcción adyacente, y también ofrece una mayor rigidez a medida que se integran más circuitos de bolas.

Para proteger el husillo de bolas contra la contaminación en condiciones de funcionamiento adversas, las tuercas pueden estar provistas de varios retenes y rascadores de contacto. Además, los intervalos de relubricación se pueden ampliar significativamente con el sistema de lubricación QZ.

El husillo de bolas BSM está disponible en los diámetros 40 ~ 63 con cables de 16 ~ 30 mm y un juego axial de 0 o inferior.