Husillos a bolas de precisión SDA-VZ listos para montar con extremos mecanizados y rodamientos de apoyo
Ahora disponible con nuevas opciones de configuración en la gama estándar
En la serie SDA-VZ, THK ofrece husillos de bolas de precisión listos para instalar con extremos de eje mecanizados estandarizados y rodamientos de soporte a juego. Esto reduce significativamente el tiempo de diseño y montaje, simplificando la integración de estos sistemas de husillos a bolas de eficacia probada en diversas aplicaciones.
Gracias a un diseño especial de circulación de bolas con retorno tangencial de bolas, la serie SDA-VZ permite velocidades de giro de hasta 5.000 min-¹ (valor DN: 100.000) manteniendo un par de salida estable. Esto hace que la serie sea ideal para aplicaciones que requieren tanto alta dinámica como precisión.

Imagen 1. Husillos a bolas de precisión de la serie SDA-VZ listos para el montaje con rodamientos de apoyo EK-L y EF-L
Otra ventaja la proporcionan los nuevos rodamientos de apoyo EK-L y EF-L, que en comparación con los rodamientos de apoyo anteriores, permiten una menor altura del eje central del husillo y posibilitan la selección de tamaños más pequeños para las guías lineales.

Imagen 2. Comparación de la altura del eje central del husillo con rodamientos de apoyo convencionales y los nuevos rodamientos de apoyo EK-L y EF-L

Imagen 3. Reducción del espacio de instalación gracias a los nuevos rodamientos de apoyo con la posibilidad de utilizar guías lineales más pequeñas.
En combinación, el husillo a bolas SDA-VZ presenta una tuerca con un diámetro exterior hasta un 30% menor, lo que contribuye a lograr sistemas y máquinas más compactos en una amplia gama de aplicaciones.

Imagen 4. Comparación de un husillo a bolas de precisión estándar con el tipo SDA-VZ más pequeño
Para satisfacer una amplia gama de requisitos de los clientes, THK ofrece la serie SDA-VZ en un total de 230 tamaños con diámetros de tuerca que van de 10 a 25 mm, disponibles con diseños de tuerca compactos o dimensiones exteriores de acuerdo con la norma ISO 3408.