Guía lineal con jaula de bolas para ondulaciones ultra bajas
Con la nueva serie SPH, THK ofrece una guía lineal de ocho filas recientemente desarrollada con jaula de bolas que ofrece ondulaciones ultrabajas durante movimientos lineales con dimensiones estándar que cumplen con el estándar ISO.
Ilustración 1 Guía LM SPH de ocho filas con bola enjaulada
En las guías lineales habituales en el comercio, el carro guía se carga de forma desigual debido al número variable de bolas que soportan la carga al entrar y salir de la zona de carga, de modo que se desvía de forma diferente y se produce una gran ondulación en los movimientos lineales. En comparación, el tipo SPH logra una ondulación ultra baja a través de su diseño específico de ocho ranuras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones donde se requiere una precisión de movimiento lineal en el rango nanométrico.
.png)
Ilustración 2 Se requiere evaluación del rango nanométrico de precisión de ondulación.
La guía LM Guide SPH está disponible en los tamaños estándar 25 - 45 con carros guía de longitud estándar y con longitud extra para mayores capacidades de carga. Además, este tipo con sus ocho filas de carrera ofrece dimensiones conformes a ISO y, por lo tanto, es intercambiable con otras guías lineales.