Guía de rueda avanzada AWG para un movimiento suave incluso en superficies rugosas
Con la guía de rueda avanzada, THK presenta una nueva guía lineal para recorridos ilimitados que tiene propiedades de funcionamiento silenciosas y estables con poco esfuerzo de montaje.
El modelo AWG consta de un perfil de acero en forma de U con dos ranuras en forma de arco circular en el interior y un cursor con tres o más rodillos. La tecnología única de THK permite movimientos silenciosos, suaves y de bajo desgaste del control deslizante incluso en superficies de ensamblaje mecanizadas con menor precisión. Esto se consigue mediante las dos ranuras interiores en forma de arco circular, en las que los rodillos giran con casi el mismo radio de curvatura sin juego y permiten que la corredera alcance un cierto grado de auto alineación.

Guía de rueda avanzada AWG
El modelo AWG consta de un perfil de acero en forma de U con dos ranuras en forma de arco circular en el interior y un cursor con tres o más rodillos. La tecnología única de THK permite movimientos silenciosos, suaves y de bajo desgaste del control deslizante incluso en superficies de ensamblaje mecanizadas con menor precisión. Esto se consigue mediante las dos ranuras interiores en forma de arco circular, en las que los rodillos giran con casi el mismo radio de curvatura sin juego y permiten que la corredera alcance un cierto grado de auto alineación.
Los limpiaparabrisas de contacto recientemente desarrollados que están montados en la parte frontal del control deslizante están diseñados específicamente para su uso en condiciones operativas severas. Estos protegen la corredera contra partículas extrañas a largo plazo gracias a su contacto definido con las pistas de rodadura. Además, los contenedores de lubricante recientemente desarrollados en el control deslizante garantizan una lubricación óptima y respetuosa con el medio ambiente. Además, las correderas se pueden lubricar mediante engrasadores en el carro. El nuevo modelo AWG está disponible en tres tamaños con capacidades de carga de hasta 6800 N. Las longitudes de los carriles son de un máximo de 2,94 m, aunque la longitud de carrera se puede ampliar uniendo los carriles entre sí. Con estas características el modelo AWG es ideal para su uso en logística de almacenes así como en cajones y puertas en tecnología ferroviaria y en máquinas herramienta. Descargar el catálogo PDF