Ampliación de la gama de productos para los diversos requisitos del mercado
Interesantes novedades en JIMTOF
THK expondrá durante seis días, a partir del 8 de noviembre, en la feria JIMTOF 2022 de Tokio, donde se celebrará una feria presencial por primera vez en cuatro años. La empresa aprovechará esta oportunidad para ampliar la gama de guías lineales y husillos de bolas para satisfacer las diversas necesidades del mercado.
Husillo de bolas Modelo SDA-V
El husillo de bolas de precisión SDA-V está disponible actualmente en 107 combinaciones de diámetro de eje y paso, con diámetros de eje de 10 a 50 mm y pasos de 4 a 50 mm. Las dimensiones de la tuerca cumplen con las normas ISO/DIN/JIS. Está diseñado para operar a alta velocidad. Con una velocidad máxima de 5000 min-1 y un diámetro exterior un 30 % más pequeño en comparación con los tipos convencionales, este husillo de bolas cumple con los requisitos del mercado para máquinas y equipos compactos y de alta velocidad.
Los nuevos tamaños incluyen diámetros de eje de 20, 32, 38 y 40 mm y pasos de 6, 8 y 15 mm. Estandarizamos rápidamente la ampliación de la gama de productos solicitada por nuestros clientes para satisfacer una variedad de necesidades.
Imagen 1 Husillo de bolas de precisión SDA-V para máquinas compactas y de alta velocidad
Descargar el catálogo SDA-V/SDAN-V
Guía LM / Guía lineal Modelo HDR
Una característica de la Guía LM HDR es la alta rigidez en la dirección MC, que se logra mediante la estructura DB de las cuatro ranuras de bolas. Por lo tanto, esta guía LM puede absorber un gran momento de carga en la dirección de rodadura con un solo raíl. Al mismo tiempo, este tipo se puede utilizar en todas las posiciones de montaje: montaje horizontal, vertical, en la pared o sobre la cabeza. Las dimensiones principales corresponden a la norma ISO aceptada en todo el mundo.
En respuesta a las múltiples peticiones de los clientes, la serie HDR se ha complementado con patines más ligeros. Debido a la menor longitud de estos patines, también se pueden cubrir carreras más largas.
Imagen 2 Guía LM / Guía lineal HDR con patines cortos ideales para sistemas de un solo raíl
Descargar el catálogo HDR
Herramienta de expansión modelo WPC-ST para el montaje rápido de las cubiertas de la placa
La herramienta de expansión WPC-ST es una herramienta especial que ofrece un método revolucionario y simple para instalar la cubierta de la placa. La propia cubierta de la placa se monta en la parte superior del raíl para protegerla de partículas extrañas, de modo que no puedan entrar partículas de suciedad en el patín a través de los orificios del raíl. Anteriormente, había que extraer temporalmente el patín del raíl para poder montar la cubierta de la placa. Con la herramienta de expansión WPC-ST, esto ya no es necesario.
Este producto es compatible con dos tipos de guías lineales: Guía LM HDR (todos los tamaños 15 a 65) y guía de rodillos SRG (25 a 65). Están disponibles tanto las cubiertas de placa del rollo como las cubiertas de placa en un conjunto con las guías lineales.
Imagen 3 Herramienta de expansión Modelo WPC-ST para montaje rápido de las cubiertas de placa
En el canal oficial de YouTube de THK hay disponibles vídeos con detalles del producto de la herramienta de expansión WPC-ST y del manejo al instalar la cubierta de la placa.