Skip to Contents


Página principal > Nuevos tamaños para los husillos de bolas en miniatura

Nuevos tamaños para los husillos de bolas en miniatura

21 tamaños con diámetros de eje de tornillo de hasta 16 mm estandarizados en previsión de la creciente demanda

Con un aumento constante previsto de la demanda de equipos de fabricación de chips y componentes para la fabricación de máquinas pick-and-place y dispositivos médicos, THK está ampliando su gama estándar de husillos de bolas en miniatura.

Miniature Ball Screw

En general, los husillos de bolas con un diámetro de eje inferior a 16 mm se denominan husillos de bolas en miniatura.

Para satisfacer las necesidades de sus clientes, THK ha añadido cinco diámetros de eje de husillo (6, 8, 10, 12 y 14 mm) con nueve pasos diferentes (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 8 y 10 mm) a su gama de husillos de bolas en miniatura. Esto crea 21 nuevas combinaciones estándar de diámetro y paso del eje del husillo.

Modelo Diámetro del eje del tornillo Distancia
MBF (para el posicionamiento)
mbf

Diámetros de eje de tornillo añadidos:
ø6, ø8, ø10, ø12

Diámetros estándar:
ø 4~14 mm

Distancias añadidas:
1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm

Distancias estándar:
1~4 mm
BLK (para el posicionamiento)
blk_seimitu

Diámetros de eje de tornillo añadidos:
ø8

Diámetros estándar:
ø 15~50 mm

Distancias añadidas:
8 mm

Distancias estándar:
10~50 mm
MTF (para el transporte)
mtf

Diámetros de eje de tornillo añadidos:
ø8, ø10, ø14

Diámetros estándar:
ø 6~14 mm

Distancias añadidas:
1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm

Distancias estándar:
1~5 mm
BLK (para el transporte)
blk_tennzou

Diámetros de eje de tornillo añadidos:
ø8, ø10

Diámetros estándar:
ø 15~50 mm

Distancias añadidas:
8 mm, 10 mm

Distancias estándar:
10~50 mm

Descargar el catálogo

Consulte la disponibilidad a su distribuidor THK.